Menu Vyhledávání

Rozpěrky bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm mosaz

A versatile universal assembly element for use in all sectors. Allows for decorative applications, such as displays, furniture, etc.
Nové objednací číslo:

20070854

Staré objednací číslo:

311250340050

40 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 4,4552 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 113,80 Kč

250 x 4,4552 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 3.0 mm
Vnitřní průměr 2.5 mm
Vnější průměr 5.0 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Celní nomenklatura 7415290000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás