Menu Vyhledávání

Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20070984

Staré objednací číslo:

311320740050

336 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 12,4104 Kč
100 - 249 6,2192 Kč
250 + 5,5973 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

124,10 Kč

10 x 12,4104 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 7.0 mm
Vnitřní průměr 3.2 mm
Vnější průměr 6.0 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás