Menu Vyhledávání

Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20125196

Staré objednací číslo:

311320940050

8 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 8,8389 Kč
500 - 1999 7,955 Kč
2000 + 7,1595 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

883,89 Kč

100 x 8,8389 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 9.0 mm
Vnitřní průměr 3.2 mm
Vnější průměr 6.0 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Celní nomenklatura 7415290000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás