Menu Vyhledávání

Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm mosaz

A versatile universal assembly element for use in all sectors. Allows for decorative applications, such as displays, furniture, etc.
Nové objednací číslo:

20070892

Staré objednací číslo:

311321040050

858 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 20,0712 Kč
100 + 10,04 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

200,71 Kč

10 x 20,0712 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 10.0 mm
Vnitřní průměr 3.2 mm
Vnější průměr 6.0 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás