Menu Vyhledávání

Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20125219

Staré objednací číslo:

311430240050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 11,0315 Kč
100 - 249 5,5081 Kč
250 + 4,9572 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

110,32 Kč

10 x 11,0315 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 2.0 mm
Vnitřní průměr 4.3 mm
Vnější průměr 8.0 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás