Menu Vyhledávání

Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20125233

Staré objednací číslo:

311430640050

550 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 19,3817 Kč
100 + 9,7054 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

193,82 Kč

10 x 19,3817 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 6.0 mm
Vnitřní průměr 4.3 mm
Vnější průměr 8.0 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás