Menu Vyhledávání

Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20071011

Staré objednací číslo:

311431040050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 25,6636 Kč
100 + 12,5222 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

256,64 Kč

10 x 25,6636 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 10.0 mm
Vnitřní průměr 4.3 mm
Vnější průměr 8.0 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás