Menu Vyhledávání

Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20071028

Staré objednací číslo:

311431240050

2140 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 14,572 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 457,20 Kč

100 x 14,572 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 12.0 mm
Vnitřní průměr 4.3 mm
Vnější průměr 8.0 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Celní nomenklatura 7415290000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás