Menu Vyhledávání

Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20125295

Staré objednací číslo:

311530740050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 29,494 Kč
100 + 14,3349 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

294,94 Kč

10 x 29,494 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 7.0 mm
Vnitřní průměr 5.3 mm
Vnější průměr 10.0 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás