Menu Vyhledávání

Rozpěrky 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm acetal (POM)

Tato přírodní válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polyoxymethylenu (POM) nebo acetalu. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. POM má lepší odolnost vůči vysokým teplotám, vyšší pevnost a menší tření než jiné plastové materiály, třída ohnivzdornosti UL94-V0.
Nové objednací číslo:

10043134

Staré objednací číslo:

005221000005

850 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,2351 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 235,10 Kč

1000 x 3,2351 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás