Menu Vyhledávání

Rozpěrky 4.3 mm 6.3 mm 14.3 mm polyamid

This is a Round, Natural, Unthreaded Spacer made from Heat Stabilized Polyamide (PA 6) used to separate components within your assemblies, these spacers are made from a material which provides it with improved thermal properties compared to untreated PA6, while maintaining the mechanical properties of the material. Used in applications where the temperature can reach 125°C, and is rated to UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10339121

Staré objednací číslo:

13SP062

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,7291 Kč
2500 - 4999 1,478 Kč
5000 + 1,2996 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

864,55 Kč

500 x 1,7291 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás