Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z acetalu (POM)

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z acetalu (POM) a jsou k dostání v různých velikostech a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolaci mezi komponenty. Acetal (POM) má lepší odolnost vůči vysokým teplotám, vyšší pevnost a menší tření než rozpěrky z polyamidu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 79
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
2,0219 Kč - 2,0219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,0359 Kč - 2,0359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,3705 Kč - 2,3705 Kč 50 Skladem
2,6494 Kč - 2,6494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,6774 Kč - 2,6774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,761 Kč - 2,761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,8028 Kč - 2,8028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,8446 Kč - 2,8446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 500 Skladem
3,5279 Kč - 3,5279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,9103 Kč - 1,9103 Kč 144 Skladem
2,0359 Kč - 2,0359 Kč 200 Skladem
2,6774 Kč - 2,6774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,7988 Kč - 1,7988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,2311 Kč - 2,2311 Kč 750 Skladem
3,0538 Kč - 3,0538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,6774 Kč - 2,6774 Kč 30 Skladem
3,3327 Kč - 3,3327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,2996 Kč - 1,7291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 4
Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm acetal (POM)

10042625

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm acetal (POM)

10042663

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm acetal (POM)

10042700

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm acetal (POM)

10042748

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm acetal (POM)

10042786

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm acetal (POM)

10042823

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm acetal (POM)

10042854

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm acetal (POM)

10042885

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm acetal (POM)

10042922

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm acetal (POM)

10042953

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm acetal (POM)

10042991

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
144 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm acetal (POM)

10043042

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm acetal (POM)

10043127

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm acetal (POM)

10043189

Cenové rozmezí
1,7988 Kč - 1,7988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm acetal (POM)

10043240

Cenové rozmezí
2,2311 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm acetal (POM)

10043325

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm acetal (POM)

10043479

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm acetal (POM)

10043516

Cenové rozmezí
3,3327 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky 4.3 mm 6.3 mm 14.3 mm polyamid

10339121

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 1,2996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2