Menu Vyhledávání

Rozpěrky 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm polyamid

Tato přírodní válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polyamidu (PA 66) a slouží jako distanční prvek. Používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10043899

Staré objednací číslo:

005357000002

160 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,765 Kč
1000 + 2,7052 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 882,50 Kč

500 x 3,765 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 500

Produkt 005357000002 nahrazuje:

Rozpěrky bez závitu 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm polyamid
Nové objednací číslo: 10236086
Staré objednací číslo: 1253927

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás