Menu Vyhledávání

Rozpěrky 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm polyamid

Tato černá válcová rozpěrka bez závitu z polyamidu (PA 6) slouží jako distanční prvek a používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10043905

Staré objednací číslo:

005357059902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 2,6634 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 331,70 Kč

500 x 2,6634 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 500

Produkt 005357059902 nahrazuje:

Distanční sloupky bez závitu - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 10.0 mm | 0.394 in
Nové objednací číslo:
Staré objednací číslo: 1253926

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás