Menu Vyhledávání

Rozpěrky 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm polyamid

Tato černá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z tepelně stabilizovaného polyamidu (PA 6) a slouží jako distanční prvek. Tento materiál zajišťuje lepší termální vlastnosti v porovnání s neupraveným PA6 při zachování mechanických vlastností. Používá se při teplotě do 125 °C, třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10204146

Staré objednací číslo:

13ME004

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,3769 Kč
5000 - 19999 1,2391 Kč
20000 + 1,1152 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 376,90 Kč

1000 x 1,3769 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás