Menu Vyhledávání

Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm polyamid

This is a Round, Natural, Unthreaded Spacer made from Heat Stabilized Polyamide (PA 6) used to separate components within your assemblies, these spacers are made from a material which provides it with improved thermal properties compared to untreated PA6, while maintaining the mechanical properties of the material. Used in applications where the temperature can reach 125°C, and is rated to UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10338605

Staré objednací číslo:

13ME044XM01N

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,5296 Kč
5000 - 9999 2,2997 Kč
10000 + 2,0906 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 529,60 Kč

1000 x 2,5296 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 tepelně stabilizovaný
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás