Menu Vyhledávání

Rozpěrky 8.3 mm 18.0 mm 3.0 mm polyamid

This is a Round, Natural, Unthreaded Spacer made from Heat Stabilized Polyamide (PA 6) used to separate components within your assemblies, these spacers are made from a material which provides it with improved thermal properties compared to untreated PA6, while maintaining the mechanical properties of the material. Used in applications where the temperature can reach 125°C, and is rated to UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10338636

Staré objednací číslo:

13ME092N

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 2,7726 Kč
5000 - 9999 2,5205 Kč
10000 + 2,2914 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 386,30 Kč

500 x 2,7726 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 tepelně stabilizovaný
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás