Menu Vyhledávání

Rozpěrky 13.3 mm 18.0 mm 20.0 mm polyamid

Tato černá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z tepelně stabilizovaného polyamidu (PA 6) a slouží jako distanční prvek. Tento materiál zajišťuje lepší termální vlastnosti v porovnání s neupraveným PA6 při zachování mechanických vlastností. Používá se při teplotě do 125 °C, třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10205075

Staré objednací číslo:

13ME123

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 6,2817 Kč
2500 - 4999 5,0227 Kč
5000 + 4,1833 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 140,85 Kč

500 x 6,2817 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás