Menu Vyhledávání

Rozpěrky 4.3 mm 6.4 mm 9.5 mm polyamid

Tato černá válcová rozpěrka bez závitu z polyamidu (PA 6) slouží jako distanční prvek a používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10339091

Staré objednací číslo:

13SP050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,9732 Kč
5000 - 19999 0,8758 Kč
20000 + 0,7883 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

973,20 Kč

1000 x 0,9732 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 13SP050 nahrazuje:

Rozpěrky 4.3 mm 6.4 mm 9.5 mm polyamid
Nové objednací číslo: 10169858
Staré objednací číslo: R912-6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás