Menu Vyhledávání

Rozpěrky 2.3 mm 3.2 mm 4.8 mm polyamid

Tato bílá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polyamidu odolného nárazům (PA 6) a slouží jako distanční prvek. Používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10169971

Staré objednací číslo:

R937-3

330 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,2909 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Barva bílá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 1000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás