Menu Vyhledávání

Rozpěrky 1.2 mm 3.2 mm 12.7 mm polyamid

Tato bílá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polyamidu odolného nárazům (PA 6) a slouží jako distanční prvek. Používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10170151

Staré objednací číslo:

R939-8

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,9025 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 902,50 Kč

1000 x 6,9025 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva bílá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 1000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás