Menu Vyhledávání

Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm polyamid

This is a Round Unthreaded Spacer made from Black Glass Fibre Reinforced Polyamide (PA 6 +25% GF) used to separate components within your assemblies. The addition of glass fibre within the plastic provides improved strength, rigidity, wear characteristics and improved thermal resistance. Rated to UL 94 HB.
Nové objednací číslo:

10167359

Staré objednací číslo:

RRSN-4280-08-GF

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 2,3984 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 199,20 Kč

500 x 2,3984 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 500

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás