Menu Vyhledávání

Rozpěrky 4.5 mm 7.0 mm 10.0 mm polyamid

Tato černá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z vyztuženého polyamidu se skelným vláknem (PA 6 +25% GF) a slouží jako distanční prvek, zatímco příměs skelného vlákna v plastu zajišťuje lepší pevnost, tuhost a tepelnou odolnost. Třída ohnivzdornosti UL 94 HB.
Nové objednací číslo:

10319703

Staré objednací číslo:

RRSN-4570-10GF

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 1,9103 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

955,15 Kč

500 x 1,9103 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 500

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás