Menu Vyhledávání

Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm polystyren

Tato černá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polystyrenu (PS) a nabízí dobrou termální i elektrickou izolaci. Třída ohnivzdornosti UL94 HB.
Nové objednací číslo:

10042847

Staré objednací číslo:

005157859914

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,496 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 496,00 Kč

1000 x 2,496 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál (podrobně) polystyren
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 005157859914 nahrazuje:

Rozpěrky 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm acetal (POM)
Nové objednací číslo: 10043325
Staré objednací číslo: 005258059905

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás