Menu Vyhledávání

Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm polystyren

Tyto válcové rozpěrky bez závitu slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Třída ohnivzdornosti UL94 HB.
Nové objednací číslo:

10044278

Staré objednací číslo:

005374400014

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,5419 Kč
1000 + 2,5378 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 770,95 Kč

500 x 3,5419 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál (podrobně) polystyren
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 005374400014 nahrazuje:

Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm polyamid
Nové objednací číslo: 10044261
Staré objednací číslo: 005374400002

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás