Menu Vyhledávání

Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm polystyren

Tyto válcové rozpěrky bez závitu slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Třída ohnivzdornosti UL94 HB.
Nové objednací číslo:

10044797

Staré objednací číslo:

005422000014

17750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,012 Kč
1000 + 2,1613 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 506,00 Kč

500 x 3,012 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál (podrobně) polystyren
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 005422000014 nahrazuje:

Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm polyamid
Nové objednací číslo: 10044780
Staré objednací číslo: 005422000002

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás