Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z PVC

Skladem

Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.

Produktová řada: SR2788

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
1,5338 Kč - 1,5338 Kč 550 Skladem
1,4642 Kč - 1,4642 Kč 522 Skladem
1,1671 Kč - 1,1671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,1475 Kč - 2,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,7371 Kč - 3,7371 Kč 3000 Skladem
4,6585 Kč - 4,6585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,757 Kč - 1,757 Kč 700 Skladem
2,8794 Kč - 2,8794 Kč 800 Skladem
4,1833 Kč - 4,1833 Kč 190 Skladem
14,9485 Kč - 14,9485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,2391 Kč - 4,2391 Kč 17 Skladem
3,3745 Kč - 3,3745 Kč 73 Skladem
6,9583 Kč - 6,9583 Kč 200 Skladem
0,5783 Kč - 0,6305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,8593 Kč - 4,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,4658 Kč - 2,6224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,3292 Kč - 2,3292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,8633 Kč - 5,8633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,755 Kč - 2,9277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,0602 Kč - 3,0602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 6
Rozpěrky 4.4 mm 6.4 mm 15.9 mm CPVC

10029466

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 4.4 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029428

Cenové rozmezí
1,4642 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
522 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 4.4 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

10029381

Cenové rozmezí
1,1671 Kč - 1,1671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

10029343

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 5.1 mm 9.5 mm 25.4 mm CPVC

10029008

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 5.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10028964

Cenové rozmezí
4,6585 Kč - 4,6585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 5.1 mm 9.5 mm 6.4 mm CPVC

10028933

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

10028896

Cenové rozmezí
2,8794 Kč - 2,8794 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10028858

Cenové rozmezí
4,1833 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm CPVC

10028810

Cenové rozmezí
14,9485 Kč - 14,9485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 10.1 mm 12.7 mm 25.4 mm CPVC

10029107

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 10.1 mm 12.7 mm 12.7 mm CPVC

10029060

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
73 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm CPVC

10029015

Cenové rozmezí
6,9583 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 4.4 mm 6.4 mm 35.0 mm PVC

10112823

Cenové rozmezí
0,6305 Kč - 0,5783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 8.0 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028513

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 3,8593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028476

Cenové rozmezí
2,6224 Kč - 2,4658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 8.0 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028544

Cenové rozmezí
2,3292 Kč - 2,3292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 7.5 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028414

Cenové rozmezí
5,8633 Kč - 5,8633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 7.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028377

Cenové rozmezí
2,9277 Kč - 2,755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 7.5 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028537

Cenové rozmezí
3,0602 Kč - 3,0602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    Grey
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0