Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.
Produktová řada: SR6431
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru B | Tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|
5,6615 Kč - 10,4583 Kč | 1600 Skladem |
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
8,9105 Kč - 8,9105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
5,3128 Kč - 9,8308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
5,4244 Kč - 10,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
8,2691 Kč - 8,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
6,6794 Kč - 8,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,1694 Kč - 5,0758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
5,8985 Kč - 10,8906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
5,5499 Kč - 10,2631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
2,8341 Kč - 3,1491 Kč | 700 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,1914 Kč - 7,6999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,3128 Kč - 9,8308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
5,6615 Kč - 10,4583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,3128 Kč - 9,8308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
5,7591 Kč - 10,6675 Kč | 600 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,6615 Kč - 10,4583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,8985 Kč - 10,8906 Kč | 100 Skladem |
0.071 in
1.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
4,0133 Kč - 4,4591 Kč | 1000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,3669 Kč - 5,9633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
8,7292 Kč - 8,7292 Kč | 100 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||