Menu Vyhledávání

Rozpěrky zatlačovací

Skladem

Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

Produktová řada: SR6431

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru B Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
5,4244 Kč - 10,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč 700 Skladem
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
5,8567 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
8,2691 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
6,6794 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
6,6794 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
5,2012 Kč - 9,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
4,1914 Kč - 7,6999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
5,4244 Kč - 10,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
5,8985 Kč - 10,8906 Kč 680 Skladem
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
5,2012 Kč - 9,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
5,3965 Kč - 9,9424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
5,6615 Kč - 10,4583 Kč 1600 Skladem
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
4,1694 Kč - 5,0758 Kč 100 Skladem
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
8,9105 Kč - 8,9105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
  • z/ze 3
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184578

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    4.2 mm
  • Průměr otvoru B
    2.0 mm
Rozpěrky pro desky plošných spojů 1.6 mm (H) polyamid UL94 V-2 přírodní

10022467

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10022511

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10022559

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 8,2691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10022597

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10022634

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184516

Cenové rozmezí
9,6217 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    4.8 mm
  • Průměr otvoru B
    2.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184554

Cenové rozmezí
7,6999 Kč - 4,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    4.2 mm
  • Průměr otvoru B
    2.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184592

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    4.8 mm
  • Průměr otvoru B
    2.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184639

Cenové rozmezí
10,8906 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
680 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    4.8 mm
  • Průměr otvoru B
    2.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184677

Cenové rozmezí
9,6217 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    4.5 mm
  • Průměr otvoru B
    2.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184714

Cenové rozmezí
9,9424 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    5.0 mm
  • Průměr otvoru B
    2.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184752

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    4.5 mm
  • Průměr otvoru B
    2.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381502

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    4.2 mm
  • Průměr otvoru B
    2.7 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381540

Cenové rozmezí
8,9105 Kč - 8,9105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr příruby
    4.8 mm
  • Průměr otvoru B
    2.7 mm