20202330
20202330
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 224,5304 Kč |
10 - 19 | 201,9783 Kč |
20 - 49 | 190,8261 Kč |
50 + | 179,674 Kč |
Provedení rukojeti | S průchozím vnitřním závitem |
---|---|
d1 | 50.0 |
d2 | 18.0 |
d5 | M10 |
d6 | 10.5 |
h2 | 32.0 |
t3 | 16..0 |
Hmotnost (g) | 44.0 |
Povrchová úprava | Neleštěno |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.