Menu Vyhledávání

Rukojeti ergonomické 63.0 20.0 40.0 hliník

Naše úchyty do dlaně poskytují bezpečný, protiskluzový a pohodlný úchop pro ruční obsluhu různého typu. Jsou vyrobeny z hliníku a jsou lehké a odolné. Jejich ergonomický tvar je ideální pro zajištění pohodlí a snížení únavy.
Nové objednací číslo:

20202347

Staré objednací číslo:

20202347

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 280,5391 Kč
10 - 19 252,5348 Kč
20 - 49 238,4087 Kč
50 + 224,53 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

280,54 Kč

1 x 280,5391 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti S průchozím vnitřním závitem
d1 63.0
d2 20.0
d5 M12
d6 13.0
h2 40.0
t3 20.0
Hmotnost (g) 70.0
Povrchová úprava Neleštěno
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás