Menu Vyhledávání

Rukojeti ergonomické 80.0 25.0 50.0 hliník

Naše úchyty do dlaně poskytují bezpečný, protiskluzový a pohodlný úchop pro ruční obsluhu různého typu. Jsou vyrobeny z hliníku a jsou lehké a odolné. Jejich ergonomický tvar je ideální pro zajištění pohodlí a snížení únavy.
Nové objednací číslo:

20202392

Staré objednací číslo:

20202392

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 510,2739 Kč
10 - 19 459,2217 Kč
20 - 49 433,6957 Kč
50 + 408,17 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

510,27 Kč

1 x 510,2739 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti S průchozím vnitřním závitem
d1 80.0
d2 25.0
d5 M16
d6 17.0
h2 50.0
t3 30.0
Hmotnost (g) 129.0
Povrchová úprava Leštěný
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás