Menu Vyhledávání

Rukojeti ergonomické 40.0 14.0 25.0 hliník

Naše úchyty do dlaně poskytují bezpečný, protiskluzový a pohodlný úchop pro ruční obsluhu různého typu. Jsou vyrobeny z hliníku a jsou lehké a odolné. Jejich ergonomický tvar je ideální pro zajištění pohodlí a snížení únavy.
Nové objednací číslo:

20202408

Staré objednací číslo:

20202408

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 176,9478 Kč
10 - 19 159,3522 Kč
20 - 49 150,4304 Kč
50 + 141,509 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

176,95 Kč

1 x 176,9478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti Slepý otvor bez závitu
d1 40.0
d2 14.0
d4 tol. H7 8.0
h2 25.0
t1 18.0
t2 15.0
Hmotnost (g) 25.0
Povrchová úprava Neleštěno
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás