Menu Vyhledávání

Rukojeti ergonomické 63.0 20.0 40.0 hliník

Naše úchyty do dlaně poskytují bezpečný, protiskluzový a pohodlný úchop pro ruční obsluhu různého typu. Jsou vyrobeny z hliníku a jsou lehké a odolné. Jejich ergonomický tvar je ideální pro zajištění pohodlí a snížení únavy.
Nové objednací číslo:

20202422

Staré objednací číslo:

20202422

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 288,7174 Kč
10 - 19 259,9696 Kč
20 - 49 245,3478 Kč
50 + 230,974 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

288,72 Kč

1 x 288,7174 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti Slepý otvor bez závitu
d1 63.0
d2 20.0
d4 tol. H7 12.0
h2 40.0
t1 25.0
t2 22.0
Hmotnost (g) 84.0
Povrchová úprava Neleštěno
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás