20202439
20202439
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 392,3087 Kč |
10 - 19 | 353,1522 Kč |
20 - 49 | 333,5739 Kč |
50 + | 313,748 Kč |
Provedení rukojeti | Slepý otvor bez závitu |
---|---|
d1 | 80.0 |
d2 | 25.0 |
d4 tol. H7 | 16.0 |
h2 | 50.0 |
t1 | 32.0 |
t2 | 18.0 |
Hmotnost (g) | 141.0 |
Povrchová úprava | Neleštěno |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.