Menu Vyhledávání

Rukojeti ergonomické 40.0 14.0 25.0 hliník

Naše úchyty do dlaně poskytují bezpečný, protiskluzový a pohodlný úchop pro ruční obsluhu různého typu. Jsou vyrobeny z hliníku a jsou lehké a odolné. Jejich ergonomický tvar je ideální pro zajištění pohodlí a snížení únavy.
Nové objednací číslo:

20202446

Staré objednací číslo:

20202446

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 176,9478 Kč
10 - 19 159,3522 Kč
20 - 49 150,4304 Kč
50 + 141,509 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

176,95 Kč

1 x 176,9478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti Slepý otvor s vnitřním závitem
d1 40.0
d2 14.0
d5 M8
h2 25.0
t2 15.0
Hmotnost (g) 22.0
Povrchová úprava Neleštěno
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás