Menu Vyhledávání

Rukojeti ergonomické 50.0 18.0 32.0 hliník

Naše úchyty do dlaně poskytují bezpečný, protiskluzový a pohodlný úchop pro ruční obsluhu různého typu. Jsou vyrobeny z hliníku a jsou lehké a odolné. Jejich ergonomický tvar je ideální pro zajištění pohodlí a snížení únavy.
Nové objednací číslo:

20202453

Staré objednací číslo:

20202453

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 224,5304 Kč
10 - 19 201,9783 Kč
20 - 49 190,8261 Kč
50 + 179,674 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

224,53 Kč

1 x 224,5304 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti Slepý otvor s vnitřním závitem
d1 50.0
d2 18.0
d5 M10
h2 32.0
t2 18.0
Hmotnost (g) 46.0
Povrchová úprava Neleštěno
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás