Menu Vyhledávání

Rukojeti ergonomické 40.0 14.0 25.0 hliník

Naše úchyty do dlaně poskytují bezpečný, protiskluzový a pohodlný úchop pro ruční obsluhu různého typu. Jsou vyrobeny z hliníku a jsou lehké a odolné. Jejich ergonomický tvar je ideální pro zajištění pohodlí a snížení únavy.
Nové objednací číslo:

20202484

Staré objednací číslo:

20202484

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 270,6261 Kč
10 - 19 243,613 Kč
20 - 49 229,9826 Kč
50 + 216,60 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

270,63 Kč

1 x 270,6261 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti Slepý otvor bez závitu
d1 40.0
d2 14.0
d4 tol. H7 8.0
h2 25.0
t1 18.0
t2 15.0
Hmotnost (g) 25.0
Povrchová úprava Leštěný
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás