20202491
20202491
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 316,7217 Kč |
10 - 19 | 285,00 Kč |
20 - 49 | 269,1391 Kč |
50 + | 253,278 Kč |
Provedení rukojeti | Slepý otvor bez závitu |
---|---|
d1 | 50.0 |
d2 | 18.0 |
d4 tol. H7 | 10.0 |
h2 | 32.0 |
t1 | 21.0 |
t2 | 18.0 |
Hmotnost (g) | 45.0 |
Povrchová úprava | Leštěný |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.