Menu Vyhledávání

Rukojeti ergonomické 63.0 20.0 40.0 hliník

Naše úchyty do dlaně poskytují bezpečný, protiskluzový a pohodlný úchop pro ruční obsluhu různého typu. Jsou vyrobeny z hliníku a jsou lehké a odolné. Jejich ergonomický tvar je ideální pro zajištění pohodlí a snížení únavy.
Nové objednací číslo:

20202545

Staré objednací číslo:

20202545

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 385,6174 Kč
10 - 19 346,9565 Kč
20 - 49 327,8739 Kč
50 + 308,543 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

385,62 Kč

1 x 385,6174 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti Slepý otvor s vnitřním závitem
d1 63.0
d2 20.0
d5 M12
h2 40.0
t2 22.0
Hmotnost (g) 86.0
Povrchová úprava Leštěný
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás