Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,2173 Kč - 17,2367 Kč | 32 Skladem |
|
6.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
30,9708 Kč - 57,8389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.4 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
18,5044 Kč - 34,6267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
15.9 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
27,2755 Kč - 51,0208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
19.1 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
46,0508 Kč - 83,6655 Kč | 720 Skladem |
|
M10
|
Lesklý
|
fenol
|
se závitem
|
||
24,7376 Kč - 96,4125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
se závitem
|
||
27,7496 Kč - 67,7286 Kč | 8 Skladem |
|
M6
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
se závitem
|
||
60,5472 Kč - 108,9626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
se závitem
|
||
361,2109 Kč - 361,2109 Kč | 5 Skladem |
|
M4
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
||
425,3033 Kč - 425,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
||
630,2837 Kč - 630,2837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
||
1 345,6319 Kč - 3 328,2006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
||
10285251 | 2 605,7972 Kč - 6 446,1387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
|
379,8771 Kč - 379,8771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
Leštěný
|
hliník
|
se závitem
|
||
482,8933 Kč - 482,8933 Kč | 17 Skladem |
|
M8
|
Leštěný
|
hliník
|
se závitem
|
||
1 051,6746 Kč - 2 144,7585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
se závitem
|
||
1 487,7199 Kč - 1 819,3497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
se závitem
|
||
455,0047 Kč - 455,0047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
6.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
zatlačovací
|
||
946,7733 Kč - 2 342,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
zatlačovací
|
||
1 915,334 Kč - 4 737,8588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
zatlačovací
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.