Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531,8707 Kč - 531,8707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
zatlačovací
|
||
1 101,3908 Kč - 2 246,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
zatlačovací
|
||
31,2079 Kč - 93,8885 Kč | 104 Skladem |
|
M6
|
Lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
se závitem
|
||
2,0359 Kč - 3,8074 Kč | 1800 Skladem |
|
6.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
9,2173 Kč - 17,2367 Kč | 233 Skladem |
|
4.8 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
8,5061 Kč - 15,8578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
9.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
18,5044 Kč - 34,6267 Kč | 1226 Skladem |
|
12.7 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
24,7376 Kč - 55,081 Kč | 44 Skladem |
|
15.9 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
51,8072 Kč - 94,4115 Kč | 52 Skladem |
|
M6
|
Lesklý
|
fenol
|
se závitem
|
||
79,1779 Kč - 143,5361 Kč | 166 Skladem |
|
M12
|
Lesklý
|
fenol
|
se závitem
|
||
22,6599 Kč - 68,1888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
se závitem
|
||
95,8826 Kč - 147,9934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
se závitem
|
||
167,9061 Kč - 208,6382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M16
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
se závitem
|
||
435,9359 Kč - 435,9359 Kč | 6 Skladem |
|
M4
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
||
621,8547 Kč - 621,8547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
||
1 122,5612 Kč - 2 288,3424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
||
1 886,5772 Kč - 4 666,6805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
||
358,5883 Kč - 358,5883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
se závitem
|
||
482,8933 Kč - 482,8933 Kč | 3 Skladem |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
se závitem
|
||
791,7654 Kč - 791,7654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
se závitem
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.