Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
5.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
zatlačovací
|
|||
946,7733 Kč - 2 342,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
zatlačovací
|
||
1 381,3583 Kč - 3 416,5599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
zatlačovací
|
||
418,6621 Kč - 418,6621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
zatlačovací
|
||
809,2275 Kč - 809,2275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
zatlačovací
|
||
1 174,1544 Kč - 2 927,0583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
zatlačovací
|
||
2,0359 Kč - 3,8074 Kč | 3052 Skladem |
|
4.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
4,4176 Kč - 9,438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.8 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
8,5061 Kč - 15,8578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.4 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
30,9708 Kč - 57,8389 Kč | 571 Skladem |
|
7.9 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
45,3811 Kč - 96,9548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
9.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
34,4124 Kč - 62,3269 Kč | 537 Skladem |
|
M8
|
Lesklý
|
fenol
|
se závitem
|
||
46,0508 Kč - 83,6655 Kč | 350 Skladem |
|
M12
|
Lesklý
|
fenol
|
se závitem
|
||
23,9009 Kč - 72,149 Kč | 150 Skladem |
|
M4
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
se závitem
|
||
41,0109 Kč - 124,2458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
se závitem
|
||
164,0853 Kč - 203,8691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M12
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
se závitem
|
||
270,7109 Kč - 328,3884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
||
435,9359 Kč - 435,9359 Kč | 1 Skladem |
|
M6
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
||
1 114,1173 Kč - 2 271,1614 Kč | 4 Skladem |
|
M6
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
||
1 632,3072 Kč - 3 328,2006 Kč | 3 Skladem |
|
M8
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.