Menu Vyhledávání

Rukojeti kulové

Skladem

Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.

Produktová řada: SR1535

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 164
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Povrchová úprava Materiál úchopu Způsob montáže Koupit
1 640,7363 Kč - 3 345,3816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Chrom
ocel nerezavějící
se závitem
358,5883 Kč - 358,5883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Leštěný
hliník
se závitem
379,8771 Kč - 379,8771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Leštěný
hliník
se závitem
772,4403 Kč - 772,4403 Kč 10 Skladem
M8
Leštěný
hliník
se závitem
1 064,4802 Kč - 2 170,2251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Leštěný
hliník
se závitem
362,7448 Kč - 362,7448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
zatlačovací
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
zatlačovací
1 373,942 Kč - 3 398,5608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
zatlačovací
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
Leštěný
hliník
zatlačovací
829,4581 Kč - 829,4581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Leštěný
hliník
zatlačovací
1 114,2109 Kč - 2 272,0912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
Leštěný
hliník
zatlačovací
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
5.0 mm
Leštěný
hliník
zatlačovací
70,3502 Kč - 70,3502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.5
bez povrchové úpravy
fenol
se závitem
10160428 82,7748 Kč - 82,7748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 X 1.25
bez povrchové úpravy
fenol
se závitem
88,0877 Kč - 88,0877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
bez povrchové úpravy
fenol
se závitem
43,2001 Kč - 43,2001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
bez povrchové úpravy
termoplast
se závitem
92,2292 Kč - 92,2292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
bez povrchové úpravy
termoplast
se závitem
75,1193 Kč - 75,1193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
bez povrchové úpravy
termoplast
Vložka
173,233 Kč - 173,233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
bez povrchové úpravy
termoplast
Vložka
148,3977 Kč - 148,3977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.75
bez povrchové úpravy
fenol
se závitem
  • z/ze 9
rukojeť kulová 38.0 mm M10 ocel nerezavějící přírodní

10285237

Cenové rozmezí
3 345,3816 Kč - 1 640,7363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
rukojeť kulová 16.0 mm M5 hliník přírodní

10285275

Cenové rozmezí
358,5883 Kč - 358,5883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616991099
rukojeť kulová 20.0 mm M6 hliník přírodní

10285305

Cenové rozmezí
379,8771 Kč - 379,8771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 32.0 mm M8 hliník přírodní

10285350

Cenové rozmezí
772,4403 Kč - 772,4403 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 38.0 mm M10 hliník přírodní

10285398

Cenové rozmezí
2 170,2251 Kč - 1 064,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    8301300000
rukojeť kulová 16.0 mm 5.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10396360

Cenové rozmezí
362,7448 Kč - 362,7448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 25.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10445556


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 38.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10396407

Cenové rozmezí
3 398,5608 Kč - 1 373,942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 16.0 mm 5.0 mm hliník přírodní

10436097


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 32.0 mm 6.0 mm hliník přírodní

10285459

Cenové rozmezí
829,4581 Kč - 829,4581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 38.0 mm 10.0 mm hliník přírodní

10396469

Cenové rozmezí
2 272,0912 Kč - 1 114,2109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    10.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 20.0 mm 5.0 mm hliník přírodní

10640326


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 25.0 mm M5 x 0.5 fenol černá

10160381

Cenové rozmezí
70,3502 Kč - 70,3502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5 x 0.5
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 25.0 mm M8 x 1.25 fenol černá

10160428

Cenové rozmezí
82,7748 Kč - 82,7748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 35.0 mm M10 x 1.5 fenol černá

10160459

Cenové rozmezí
88,0877 Kč - 88,0877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 20.0 mm M5 termoplast černá

10168448

Cenové rozmezí
43,2001 Kč - 43,2001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    termoplast
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 40.0 mm M10 termoplast černá

10168479

Cenové rozmezí
92,2292 Kč - 92,2292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    termoplast
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 20.0 mm M5 termoplast černá

10168394

Cenové rozmezí
75,1193 Kč - 75,1193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    termoplast
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 40.0 mm M10 termoplast černá

10168431

Cenové rozmezí
173,233 Kč - 173,233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    termoplast
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 48.0 mm M12 x 1.75 fenol černá

10160398

Cenové rozmezí
148,3977 Kč - 148,3977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090