Menu Vyhledávání

Kolečka utahovací - rýhovaná 12.0 mm M3 10.0 mm ocel černá

Nové objednací číslo:

10194096

Staré objednací číslo:

1220560

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 1249 39,2538 Kč
1250 + 34,8753 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

392,54 Kč

10 x 39,2538 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení úchopu Knurled
Typ Screw
Velikost závitu M3
Výška hlavy 2.5 mm
Průměr úchopu 12.0 mm
Celková výška 17.5 mm
Délka závitu 10.0 mm
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7318153590

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás