Menu Vyhledávání

Kolečka utahovací - rýhovaná 12.0 mm M3 12.0 mm ocel černá

Nové objednací číslo:

10194119

Staré objednací číslo:

1220562

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 1249 38,0825 Kč
1250 + 33,4669 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

380,83 Kč

10 x 38,0825 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení úchopu rýhovaná
Typ pomocí šroubů
Velikost závitu M3
Výška hlavy 2.5 mm
Průměr úchopu 12.0 mm
Celková výška 19.5 mm
Délka závitu 12.0 mm
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás