Menu Vyhledávání

Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M5 10.0 mm ocel černá

Nové objednací číslo:

10194263

Staré objednací číslo:

1220578

8 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 749 63,5034 Kč
750 + 56,3917 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

635,03 Kč

10 x 63,5034 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení úchopu Knurled
Typ Screw
Velikost závitu M5
Výška hlavy 4.0 mm
Průměr úchopu 20.0 mm
Celková výška 21.5 mm
Délka závitu 10.0 mm
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7318153590

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás