Menu Vyhledávání

Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M5 16.0 mm ocel černá

Nové objednací číslo:

10194300

Staré objednací číslo:

1220582

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 749 68,7945 Kč
750 + 61,0928 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

687,95 Kč

10 x 68,7945 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení úchopu rýhovaná
Typ pomocí šroubů
Velikost závitu M5
Výška hlavy 4.0 mm
Průměr úchopu 20.0 mm
Celková výška 27.5 mm
Délka závitu 16.0 mm
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7318153590

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás