Menu Vyhledávání

Kolečka utahovací - rýhovaná 16.0 mm M4 9.5 mm ocel černá

Nové objednací číslo:

10194577

Staré objednací číslo:

1220612

120 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 1199 18,4626 Kč
1200 + 16,2454 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

184,63 Kč

10 x 18,4626 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení úchopu rýhovaná
Typ Matice
Velikost závitu M4
Výška hlavy 3.5 mm
Průměr úchopu 16.0 mm
Celková výška 9.5 mm
Délka závitu 9.5 mm
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7318153590

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás