Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.
Produktová řada: SR6127
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
81,0038 Kč - 91,2252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
ocel
|
||
94,5718 Kč - 107,4427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
ocel
|
||
109,9782 Kč - 124,9734 Kč | 7 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
ocel
|
||
142,4993 Kč - 160,5295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
ocel
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 x 35
|
ocel nerezavějící
|
|||
37,2737 Kč - 42,3774 Kč | 7 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
ocel
|
||
65,5002 Kč - 65,5002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
ocel nerezavějící
|
||
116,0914 Kč - 130,7658 Kč | 8 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
||
20,0399 Kč - 42,8146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Polyamid 6
|
||
9,1336 Kč - 14,8508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
acetal (POM)
|
||
9,7751 Kč - 15,8968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
acetal (POM)
|
||
11,3368 Kč - 18,4346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
acetal (POM)
|
||
10,6955 Kč - 17,4028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
acetal (POM)
|
||
9,7751 Kč - 15,8968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
acetal (POM)
|
||
18,9505 Kč - 29,8553 Kč | 592 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
acetal (POM)
|
||
10,0679 Kč - 16,3429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
acetal (POM)
|
||
18,9505 Kč - 29,8553 Kč | 146 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
acetal (POM)
|
||
16,5939 Kč - 26,9408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
acetal (POM)
|
||
14,2095 Kč - 23,0782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
acetal (POM)
|
||
10,8628 Kč - 17,6537 Kč | 100 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
acetal (POM)
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.